10톤 장착 브래킷 - 핀 부착

10톤 장착 브래킷 - 핀 부착 브래킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착
핀 부착
무게
222.7 lb
101 kg
전체 폭
15.7 in
400 mm

다음에 대한 제품 사양 10톤 장착 브래킷 - 핀 부착

인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
무게 222.7 lb 101 kg
전체 폭 15.7 in 400 mm
전체 길이 24.3 in 618 mm
전체 높이 13.3 in 337 mm
핀 직경 60mm/60mm(2.4in/2.4in) 60mm/60mm(2.4in/2.4in)
장착 브래킷 크기 특대형 특대형

10톤 장착 브래킷 - 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도