3톤 장착 브래킷 - 핀 부착

3톤 장착 브래킷 - 핀 부착 브래킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착
핀 부착
무게
114.6 lb
52 kg
전체 폭
11.8 in
300 mm

다음에 대한 제품 사양 3톤 장착 브래킷 - 핀 부착

인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
무게 114.6 lb 52 kg
전체 폭 11.8 in 300 mm
전체 길이 13.4 in 340 mm
전체 높이 10.9 in 277 mm
핀 직경 40mm/40mm (1.6in/1.6in) 40mm/40mm (1.6in/1.6in)
장착 브래킷 크기 소형-대형 소형-대형

3톤 장착 브래킷 - 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도