45~50mm 장착 브래킷 - 핀 부착

45~50mm 장착 브래킷 - 핀 부착 브래킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착
핀 부착
무게
174.2 lb
79 kg
전체 폭
17.2 in
437 mm

다음에 대한 제품 사양 45~50mm 장착 브래킷 - 핀 부착

인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
무게 174.2 lb 79 kg
전체 폭 17.2 in 437 mm
전체 길이 23.8 in 605 mm
전체 높이 14.6 in 372 mm
핀 직경 45mm/50mm(1.8in/2in) 45mm/50mm(1.8in/2in)
장착 브래킷 크기 특대형 특대형

45~50mm 장착 브래킷 - 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

후면도

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

후면도
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도