B1 몰리

B1 몰리 작업장치

견적 요청 지금 구매

주요 사양

툴 축 직경
1.6 in
40 mm
전체 길이
16.9 in
430 mm
무게
8.8 lb
4 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

모일 툴

모일 툴

관통 속도가 더 빠른 끝 부분을 장착한 범용 툴입니다. 포장, 콘크리트, 기반암, 경암 및 도랑 작업에 사용합니다.
콘 툴

콘 툴

연질 소재에 원형 구멍을 낼 수 있는 다용도 툴입니다. 관통 속도가 더 빠른 끝 부분을 장착했지만 파쇄 방향을 제어하지는 못합니다. 콘크리트, 기반암 및 경암 작업에 사용합니다.
(B) 블런트 툴

(B) 블런트 툴

관통하는 대신 진동을 이용해 분쇄입니다. 콘크리트, 기반암, 도랑 작업, 경사면 및 절단선 작업에 사용합니다.
끌 도구(횡단 절식 및 병렬)

끌 도구(횡단 절식 및 병렬)

정확한 파쇄선을 만들고 제어하는 데 도움이 됩니다. 포장, 콘크리트, 기반암, 도랑 작업, 경사면 및 절단선 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 B1 몰리

툴 축 직경 1.6 in 40 mm
전체 길이 16.9 in 430 mm
무게 8.8 lb 4 kg
호환성 B1 해머 B1 해머

B1 몰리이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도