B1s

B1s 해머

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
190.3 lb
86.3 kg
에너지 클래스
147.5 ft·lbf
200 J
장비 등급
1~2톤 미니 굴삭기
1~2톤 미니 굴삭기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

Cat® B 해머는 콘크리트 인도와 차도, 포장, 도로, 석재, 현장 준비 및 조경 파쇄와 유틸리티 수리를 위한 얼어붙은 지면 파쇄 같은 다양한 건설 및 경량 철거 작업에 적합합니다.
인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인은 서비스성을 최적화하도록 설계되었으며, 쉽게 접근할 수 있고 특수한 툴이 필요하지 않습니다. 하우징은 충격을 받을 때 외력과 먼지로부터 보호받으면서도 렌치에 접근할 수 있는 위치에 있습니다. 차단기가 장비에 장착되어 있을 때 유압 라인과 백 헤드 압력을 확인하고 충전할 수 있어 차단기 조건을 빠르게 모니터링할 수 있습니다.
가스 연료 설계

가스 연료 설계

가스 연료 설계는 오랫동안 고성능을 제공하기 때문에 콘크리트, 아스팔트, 암석 및 가벼운 도랑 파기 같은 작업에서 차단기를 안정적으로 사용할 수 있습니다.
평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식은 최상의 다기능성을 위한 공통 풋프린트와 구멍 패턴을 바탕으로 넓은 작업 영역과 탁월한 운전자 가시성을 제공합니다. 상단 장착 방식은 차단기 힘과 스틱 힘의 정렬을 유지하여 위력을 높입니다. 상단 장착 브래킷은 스틱 끝부분에 훨씬 적은 반동과 휨응력을 전달하기 때문이 장치 구조에 미치는 영향력이 줄어듭니다. 커플러나 핀 부착 설정에 맞게 장착 브래킷을 완전 보완할 수 있습니다.
슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱은 현장에서 교체 가능하며, 잠금 핀이 하나라 마모 수명이 길고 소유 및 운영 비용이 적어 유지 관리가 쉽습니다. 상단 부싱은 360도 회전하며 하단 부싱은 위치가 2개이고 90도로 회전할 수 있습니다.
각각의 B 시리즈 해머에 동봉됨

각각의 B 시리즈 해머에 동봉됨

모든 B 시리즈 해머에는 다음이 동봉됩니다.
  • 툴 키트 w/보관함
  • 툴 2개(원추형 1개 및 가로 끌 1개)
  • 정비 키트

다음에 대한 제품 사양 B1s

작동 무게 - 툴 포함 190.3 lb 86.3 kg
에너지 클래스 147.5 ft·lbf 200 J
장비 등급 1~2톤 미니 굴삭기 1~2톤 미니 굴삭기
툴 축 직경 1.6 in 40 mm
충격 주파수 800~1400bpm 800~1400bpm
최소 작동 압력 1276 psi 8798 kPa
최소 캐리어 무게 2420.7 lb 1098 kg
최적 유압 흐름 15~25lpm(4~6.6gpm) 15~25lpm(4~6.6gpm)
전체 폭 11.8 in 300 mm
전체 길이 13.4 in 340 mm
전체 높이 38.5 in 977 mm
높이 - 툴 제외 28.6 in 727 mm
소음 수준 118dB 118dB
장착 브래킷 크기 소형-중형 소형-중형

B1s이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

B1s 해머 툴박스 구성품

B1s 해머 정비 키트

B1s 포함 툴

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
B1s 해머 툴박스 구성품
B1s 해머 정비 키트
B1s 포함 툴

360 View