B4s

B4s 해머

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
357.1 lb
162 kg
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
370 J
장비 등급
2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

작업

작업

Cat® B 해머는 콘크리트 인도와 차도, 포장, 도로, 석재, 현장 준비 및 조경 파쇄와 유틸리티 수리를 위한 얼어붙은 지면 파쇄 같은 다양한 건설 및 경량 철거 작업에 적합합니다.
인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인은 서비스성을 최적화하도록 설계되었으며, 쉽게 접근할 수 있고 특수한 툴이 필요하지 않습니다. 하우징은 충격을 받을 때 외력과 먼지로부터 보호받으면서도 렌치에 접근할 수 있는 위치에 있습니다. 차단기가 장비에 장착되어 있을 때 유압 라인과 백 헤드 압력을 확인하고 충전할 수 있어 차단기 조건을 빠르게 모니터링할 수 있습니다.
가스 연료 설계

가스 연료 설계

가스 연료 설계는 오랫동안 고성능을 제공하기 때문에 콘크리트, 아스팔트, 암석 및 가벼운 도랑 파기 같은 작업에서 차단기를 안정적으로 사용할 수 있습니다.
평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식은 최상의 다기능성을 위한 공통 풋프린트와 구멍 패턴을 바탕으로 넓은 작업 영역과 탁월한 운전자 가시성을 제공합니다. 상단 장착 방식은 차단기 힘과 스틱 힘의 정렬을 유지하여 위력을 높입니다. 상단 장착 브래킷은 스틱 끝부분에 훨씬 적은 반동과 휨응력을 전달하기 때문이 장치 구조에 미치는 영향력이 줄어듭니다. 커플러나 핀 부착 설정에 맞게 장착 브래킷을 완전 보완할 수 있습니다.
새로 설계한 스키드 스티어 로더 장착 브래킷

새로 설계한 스키드 스티어 로더 장착 브래킷

새로 설계한 스키드 스티어 로더 장착 브래킷은 개선된 호스 연결을 지원하며, 새로운 볼트 연결식 계단과 수정된 중앙 계단 덕분에 더 쉽게 출입할 수 있습니다. 브래킷은 H 모델 해머, E 시리즈 해머와 CVP16 및 CVP40 진동 플레이트 콤팩터와 호환됩니다.
슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱은 현장에서 교체 가능하며, 잠금 핀이 하나라 마모 수명이 길고 소유 및 운영 비용이 적어 유지 관리가 쉽습니다. 상단 부싱은 360도 회전하며 하단 부싱은 위치가 2개이고 90도로 회전할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 B4s

작동 무게 - 툴 포함 357.1 lb 162 kg
에너지 클래스 272.9 ft·lbf 370 J
장비 등급 2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더 2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
툴 축 직경 2.1 in 53 mm
충격 주파수 600~1100bpm 600~1100bpm
최소 작동 압력 1491.9 psi 10286 kPa
최소 캐리어 무게 5599.7 lb 2540 kg
최적 유압 흐름 25~50lpm(6.6~13.2gpm) 25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭 11.8 in 300 mm
전체 길이 13.4 in 340 mm
전체 높이 47 in 1195 mm
높이 - 툴 제외 34.1 in 865 mm
소음 수준 124dB 124dB
장착 브래킷 크기 소형-중형 소형-중형

B4s이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

B4s 해머 툴박스 구성품

B4s 해머 정비 키트

B4s 포함 툴

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
B4s 해머 툴박스 구성품
B4s 해머 정비 키트
B4s 포함 툴

360 View