장착 브래킷 - S30

브래킷 장착 브래킷 - S30

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
S-30 커플러
S-30 커플러
무게
58 lb
26.3 kg
전체 폭
11.8 in
300 mm

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - S30

인터페이스 유형 S-30 커플러 S-30 커플러
무게 58 lb 26.3 kg
전체 폭 11.8 in 300 mm
전체 길이 13.4 in 340 mm
전체 높이 6.6 in 168 mm
핀 직경 25mm/25mm(1in/1in) 25mm/25mm(1in/1in)
장착 브래킷 크기 소형-중형 소형-중형

장착 브래킷 - S30이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도