소형-중형 장착 브래킷 - S40

소형-중형 장착 브래킷 - S40 브래킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
S-40 커플러
S-40 커플러
무게
69.4 lb
31.5 kg
전체 폭
11.8 in
300 mm

다음에 대한 제품 사양 소형-중형 장착 브래킷 - S40

인터페이스 유형 S-40 커플러 S-40 커플러
무게 69.4 lb 31.5 kg
전체 폭 11.8 in 300 mm
전체 길이 15 in 381 mm
전체 높이 7.4 in 189 mm
핀 직경 35mm/35mm(1.4in/1.4in) 35mm/35mm(1.4in/1.4in)
장착 브래킷 크기 소형-중형 소형-중형

소형-중형 장착 브래킷 - S40이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도