개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 작동 무게 - 툴 포함 | 257.5 lb 116.8 kg |
| 에너지 클래스 | 213.9 ft·lbf 290 J |
| 장비 등급 | 1~3톤 미니 굴삭기 1~3톤 미니 굴삭기 |
| 툴 축 직경 | 1.8 in 45 mm |
| 충격 주파수 | 700~1200bpm 700~1200bpm |
| 최소 작동 압력 | 1276 psi 8798 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 3300.3 lb 1497 kg |
| 최적 유압 흐름 | 20~30lpm(5.3~7.9gpm) 20~30lpm(5.3~7.9gpm) |
| 전체 폭 | 11.8 in 300 mm |
| 전체 길이 | 13.4 in 340 mm |
| 전체 높이 | 43 in 1091 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 31.3 in 795 mm |
| 소음 수준 | 122dB 122dB |
| 장착 브래킷 크기 | 소형-중형 소형-중형 |