H65s

H65s 해머

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
859.8 lb
390 kg
에너지 클래스
800.3 ft·lbf
1085 J
장비 등급
5~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
5~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat

작업

콘크리트 인도와 차도, 포장, 도로, 석재, 현장 준비 및 조경 파쇄와 유틸리티 수리를 위한 얼어붙은 지면 파쇄 같은 다양한 건설 및 경량 철거 작업에 사용합니다.
Cat

무소음

완전 폐쇄된 무소음 하우징으로 전체적인 소음을 줄여 보다 조용하고 안전한 작업 현장을 제공합니다. 내부 파워 셀은 응력 지점을 제거하도록 보호, 설계 및 설정됩니다.
Cat

평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식은 최상의 다기능성을 위한 공통 풋프린트와 구멍 패턴을 바탕으로 넓은 작업 영역과 탁월한 운전자 가시성을 제공합니다. 상단 장착 방식은 차단기 힘과 스틱 힘의 정렬을 유지하여 위력을 높입니다. 상단 장착 브래킷은 스틱 끝부분에 훨씬 적은 반동과 휨응력을 전달하기 때문이 장치 구조에 미치는 영향력이 줄어듭니다. 커플러나 핀 부착 설정에 맞게 장착 브래킷을 완전 보완할 수 있습니다.
Cat

자동 정지(ASO)

ASO는 소재를 뚫을 때 피스톤을 즉시 정지하여 해머 마모의 핵심 원인인 아무것도 없는 상태에서 작동하는 일을 방지합니다. 내부 응력을 줄이고, 운전자의 숙련도에 관계없이 해머를 보호합니다.
Cat

트라이 서스펜션 시스템

트라이 서스펜션 시스템은 서스펜션 재킷과 상단 및 하단 버퍼로 구성됩니다. 트라이 서스펜션 시스템은 파워 셀을 이끌며 관리하기 쉽고 부드러운 성능을 제공합니다.
Cat

스탠딩 높이 그리스 주입 지점

스탠딩 높이 그리스 주입 지점은 필수 정비를 쉽고 편하게 수행할 수 있게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 H65s

작동 무게 - 툴 포함 859.8 lb 390 kg
에너지 클래스 800.3 ft·lbf 1085 J
장비 등급 5~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더 5~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
툴 축 직경 2.7 in 68 mm
충격 주파수 720~1740bpm 720~1740bpm
최소 작동 압력 1450.4 psi 10000 kPa
최소 캐리어 무게 6600.6 lb 2994 kg
최적 유압 흐름 40~115lpm(10~30gpm) 40~115lpm(10~30gpm)
전체 폭 13.6 in 346 mm
전체 길이 17.8 in 451 mm
전체 높이 52.1 in 1324 mm
높이 - 툴 제외 37.5 in 953 mm
소음 수준 124dB 124dB
장착 브래킷 크기 대형 대형

H65s이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View