259D3

콤팩트 트랙 로더 259D3

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중
2010 lb
915 kg
작동 무게
8987 lb
4076 kg

개요

편안하게. 성능. 스마트함.

수직 리프트 설계 방식의 Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.

복리후생

15% 운전자 편의 향상을 위한 추가 공간

•보다 편안하게 재설계된 운전실 •보다 쉽게 장비에 출입하도록 넓어진 오프닝 도어

성능

•성능 조절 서스펜션 향상 •연료 계통 및 동력전달장치에 대한 고객 중심의 개선

스마트함

•한 차원 높은 수준의 장비와 도구 호환성 제공 •통합 SMART 기술로 복합 어탯치먼트 자동화 – 업계 최초 - 어탯치먼트 인식 ·제어장치의 맞춤 구성 ·Grade Assist

다음에 대한 제품 사양 259D3

총 출력 - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
배기량 203 in³ 3.3 l
정미 출력 73.2 hp 54.6 kW
보어 3.7 in 94 mm
엔진 모델 Cat C3.3B DIT(터보) Cat C3.3B DIT(터보)
총 출력 74.3 hp 55.4 kW
정미 출력 - SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW
행정 4.7 in 120 mm
피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
정미 출력 - ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 2010 lb 915 kg
팁핑 하중 5745 lb 2610 kg
돌파력 - 틸트 실린더 4965 lb 2252 kg
지면 접촉 면적 - 320mm/12.6in 트랙 1483 in² 0.96 m²
지면 압력 - 320mm/12.6in 트랙 6.1 psi 41.8 kPa
정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 2870 lb 1305 kg
지면 접촉 면적 - 400mm/15.7in 트랙 1848 in² 1.19 m²
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 3060 lb 1390 kg
지면 압력 - 400mm/15.7in 트랙 4.9 psi 34 kPa
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
작동 무게 8987 lb 4076 kg
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
길이 - 지면상의 트랙 59 in 1499 mm
전체 길이 - 트랙 78.7 in 1999 mm
높이 - 운전실 상단 83.1 in 2111 mm
지상고 8.9 in 226 mm
이탈 각도 35° 35°
최대 덤프 각도 52° 52°
버킷 핀 높이 - 운송 위치 7.8 in 198 mm
장비 폭(400mm/15.7in 트랙) 69 in 1755 mm
중심으로부터 회전 반경 - 커플러 54.8 in 1392 mm
버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 9.4 in 238 mm
장비 폭(320mm/12.6in 트랙) 66 in 1676 mm
최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 51.4 in 1305 mm
최고 전체 높이 154.1 in 3915 mm
중심으로부터 회전 반경 - 버킷 86 in 2184 mm
버킷 핀 높이 - 최대 리프트 121 in 3075 mm
길이 - 버킷 제외 108.9 in 2767 mm
후경각 - 최고 높이 87° 87°
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 61.5 in 1561 mm
길이 - 지면에서의 버킷 포함 137.3 in 3486 mm
최대 리프트 및 덤프에서 간극 89.9 in 2283 mm
도달 거리 - 최대 리프트/덤프 23.9 in 608 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 3335 psi 23000 kPa
유압 흐름 – 높은 유속 - 유압 출력(계산됨) 58 hp 43 kW
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 3335 psi 23000 kPa
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 20 gal/min 76 l/min
유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) 39 hp 29 kW
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 흐름 30 gal/min 112 l/min
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 5.9 mile/h 9.5 km/h
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 8.5 mile/h 13.7 km/h
유압 계통 13.2 gal(US) 50 l
연료 탱크 24.8 gal(US) 94 l
엔진 크랭크케이스 3 gal(US) 11 l
유압 탱크 10.3 gal(US) 39 l
냉각 계통 3.7 gal(US) 14 l
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.158미터톤의 CO2에 해당하는 0.81kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.158미터톤의 CO2에 해당하는 0.81kg의 냉매가 들어 있습니다.
주(3) ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준
운전실 외부*** 103 dB(A) 103 dB(A)
운전실 내부** 83 dB(A) 83 dB(A)
주(2) **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다.
주(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다.

259D3 표준 장비

전기

  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 조명: 게이지 백라이팅, 2개의 후방 미등, 2개의 조절식 전방 및 후방 할로겐 등, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 850CCA

운전자 환경

  • 후방 카메라를 장착한 고급 디스플레이: 완전 컬러, 127mm(5인치) LCD 화면, 첨단 다중 운전자 보안 계통, 화면을 보면서 조절하는 작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어장치
  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 자리에서 일어나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치

  • Cat C3.3B, 터보 디젤 엔진, Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준 충족
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S·O·SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 캐니스터형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압으로 풀린 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기, 2단 속도 주행
  • 서스펜션 - 독립 비틀림 차축(4)

기타

  • 엔진 엔클로저, 잠금식
  • 연장 수명 부동액, –36°C(–33°F)
  • 장비 묶음 지점(6)
  • 지지대, 리프트 암
  • 유압 오일 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터, 팽창 병
  • Cat ToughGuard™ 호스
  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 좌측 리프트 암 측면을 따라 있는 루트 작업 툴 호스를 위한 분할 D 링
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 볼록한 팬 세척
  • 변속 수요 팬
  • Product Link™ PL240, 이동통신

필수 장비

  • 유압장치, 표준 또는 높은 유속
  • 퀵 커플러, 기계식 또는 동력식
  • 시인성이 우수한 안전 벨트, 50mm(2인치) 또는 75mm(3인치)
  • EU 준비 패키지
  • 강철 삽입 고무 트랙 - 320mm(12.6인치) 또는 400mm(15.7인치)
  • 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러 또는 삼중 플랜지 전방/후방 아이들러
  • 성능 패키지:
    – 성능 패키지 H1: 표준 흐름 유압장치(자체 높이 조정 불가)
    – 성능 패키지 H2: 표준 흐름 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 높이 조정(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너 및 전자식 완충(상승 및 하강)
    – 성능 패키지 H3: 고속 흐름 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너, 전자식 완충(상승 및 하강)
  • 편의장비 패키지:
    – 개방형 ROPS (C0): 고정형 시트(푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 또는 도어 없음)
    – 개방형 ROPS (C1): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 컵 홀더, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트)(히터 또는 도어 없음)
    – 히터 포함 밀폐형 ROPS(C2): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 및 성에 제거장치, 측면 창문, 컵 홀더, 라디오 지원, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트) 및 도어(유리 또는 폴리카보네이트)
    – 밀폐형 ROPS(A/C(C3) 포함): C2 + 에어컨

259D3 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 핸드-푸트 스타일 제어장치
  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, 회전
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 페인트, 맞춤형
  • Product Link PL641, 이동통신
  • 속도 감지 승차 제어
  • 마이크를 포함한 Bluetooth® 라디오(USB 및 보조 입력 잭을 포함한 AM/FM/기상 채널 수신기)

259D3이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 259D3 콤팩트 트랙 로더

360 View
360 View

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기