개요
주거, 상업 및 농업 지역에서 그루터기를 제거하는 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
| 커팅 휠 직경 - 이빨 포함 | 21.5 in 547 mm |
| 절단 깊이 - 지면 아래 | 20.5 in 521 mm |
| 커팅 헤드 연장 | 11 in 280 mm |
| 최대 흐름에서의 커팅 헤드 속도 | 993rpm 993rpm |
| 커팅 헤드 스윙 범위 | 70도 70도 |
| 절단 깊이 - 지면 위 | 18.5 in 470 mm |
| 커팅 휠 폭 - 이빨 포함 | 3.3 in 83 mm |
| 절단 깊이 - 풀 스윙 범위 | 60 in 1524 mm |
| 구동 방법 | 제로터 모터 - 직접 제로터 모터 - 직접 |
| 최대 압력에서의 구동축 토크 | 217.6 lb/ft 295 N·m |
| 모터 배기량 | 4.9 in³ 80 cm³ |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 전체 높이 | 28.7 in 730 mm |
| 전장 | 68.4 in 1737 mm |
| 전체 폭 | 46.3 in 1175 mm |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 무게 | 835.6 lb 379 kg |
| 커팅 휠 당 카바이드 이빨 수 | 32 32 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 297D2 및 SG18B 그루터기 연마기
작업 현장에서의 Cat® SG18B 그루터기 연마기