249D3

콤팩트 트랙 로더 249D3

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중
1740 lb
790 kg
작동 무게
7831 lb
3552 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

정숙하고 편안함

정숙하고 편안함

업계 최고의 밀폐형 가압식 운전실 선택사양은 운전자에게 더 깨끗하고 더 조용한 운전 환경 및 탁월한 작업 툴 시야를 제공합니다. 업계 최고의 트렌드를 이어가는 D3 시리즈는 또한 운전자의 편의성을 위해 표준, 시트 장착형 조절식 조이스틱 제어장치도 제공합니다.
성능 극대화

성능 극대화

고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통, 표준 2단 속도 주행 및 감속 페달 기능이 있는 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다.
작업을 보다 쉽게

작업을 보다 쉽게

Cat® “지능형 레벨링(ILEV, Intelligent Leveling)” 계통으로 업계 최고의 기술, 통합 및 이중 방향 자체 수준, 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너와 같은 기능을 제공합니다.
안락한 승차감

안락한 승차감

선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 완전 독립형 비틀림 차축 서스펜션으로 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의가 향상됩니다.
최적화된 장비 성능

최적화된 장비 성능

작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절을 제공하는 첨단 표시장치를 통해 장비 기능 및 제어를 극대화합니다. 맞춤형 레이아웃, 보안 계통 및 후방 시야 카메라를 포함한 다중 언어 기능도 갖추고 있습니다.
친환경성

친환경성

  • Cat® C2.2 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르). 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참조하십시오.
  • Cat® 수명 연장 냉각수 및 장수명 HYDO Advanced 유압 유체는 가동 중지 시간을 단축할 뿐만 아니라 장비 수명 동안 교체되는 유체와 필터의 양도 줄여줍니다.
  • 작업 툴 포지셔너, 굴착 위치 회송 및 Cat SMART 어탯치먼트와 같은 Cat 기술로 생산성을 높입니다.
  • 풋 스로틀 페달 및 냉각 계통 수요 팬과 같은 효율성 기능을 통해 연료를 절약하고 온실 가스 배출을 줄입니다.

다음에 대한 제품 사양 249D3

총 출력 - SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
배기량 134.3 in³ 2.2 l
보어 3.3 in 84 mm
행정 3.9 in 100 mm
정미 출력 - ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
정미 출력 65.8 hp 49.1 kW
정미 출력 - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
엔진 모델 Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 1740 lb 790 kg
팁핑 하중 4970 lb 2260 kg
돌파력 - 틸트 실린더 3907 lb 1772 kg
지면 접촉 면적 - 320mm/12.6in 트랙 1373 in² 0.89 m²
지면 압력 - 320mm/12.6in 트랙 5.7 psi 39.3 kPa
지면 접촉 면적 - 400mm/15.7in 트랙 1716 in² 1.11 m²
지면 압력 - 400mm/15.7in 트랙 4.7 psi 32.2 kPa
정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 2485 lb 1130 kg
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 2700 lb 1225 kg
작동 무게 7831 lb 3552 kg
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
길이 - 지면상의 트랙 54.5 in 1384 mm
전체 길이 - 트랙 71.2 in 1808 mm
높이 - 운전실 상단 80.3 in 2039 mm
지상고 7.6 in 194 mm
이탈 각도 34.5° 34.5°
최대 덤프 각도 48° 48°
장비 폭(400mm/15.7in 트랙) 69.1 in 1756 mm
길이 - 지면에서의 버킷 포함 127.3 in 3233 mm
최고 전체 높이 150.8 in 3831 mm
버킷 핀 높이 - 운송 위치 8.6 in 219 mm
최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 51.8 in 1317 mm
길이 - 버킷 제외 99.3 in 2523 mm
중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 57.4 in 1458 mm
버킷 핀 높이 - 최대 리프트 118.2 in 3002 mm
최대 리프트 및 덤프에서 간극 88.7 in 2253 mm
장비 폭(320mm/12.6in 트랙) 66 in 1676 mm
중심으로부터 회전 반경 - 커플러 45.7 in 1160 mm
도달 거리 - 최대 리프트/덤프 28.6 in 727 mm
후경각 - 최고 높이 87.5° 87.5°
중심으로부터 회전 반경 - 버킷 81.1 in 2060 mm
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 12.2 in 311 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 3336 psi 23000 kPa
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 흐름 26 gpm 99 L/min
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 3336 psi 23000 kPa
유압 흐름 – 높은 유속 - 유압 출력(계산됨) 50.9 hp 38 kW
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 18 gpm 69 L/min
유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) 35.5 hp 26.5 kW
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 5 mile/h 8.1 km/h
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 7.6 mile/h 12.2 km/h
엔진 크랭크케이스 2.6 gal (US) 10 l
연료 탱크 15.1 gal (US) 57 l
유압 계통 11.9 gal (US) 45 l
냉각 계통 3.2 gal (US) 12 l
유압 탱크 9 gal (US) 34 l
운전실 외부*** 103 dB(A) 103 dB(A)
운전실 내부** 83 dB(A) 83 dB(A)
주(3) ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준
주(2) **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다.
주(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다.
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.158미터톤의 CO2에 해당하는 0.81kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.158미터톤의 CO2에 해당하는 0.81kg의 냉매가 들어 있습니다.

249D3 표준 장비

전기

  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 조명: 게이지 백라이팅, 2개의 후방 미등, 2개의 조절식 전방 및 후방 할로겐 등, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 850CCA

운전자 환경

  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 높임/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 자리에서 일어나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치

  • Cat C2.2, 터보 디젤 엔진, Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준 충족
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S·O·SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 캐니스터형, 연료 및 수분 분리기
  • ATAAC/라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압으로 풀린 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기, 2단 속도 주행
  • 서스펜션 - 독립 비틀림 차축(4)

기타

  • 엔진 엔클로저, 잠금식
  • 연장 수명 부동액, –36°C(–33°F)
  • 장비 묶음 지점(6)
  • 지지대, 리프트 암
  • 유압 오일 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터, 팽창 병
  • Cat ToughGuard™ 호스
  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 좌측 리프트 암 측면을 따라 있는 루트 작업 툴 호스를 위한 분할 D 링
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 볼록한 팬 세척
  • 변속 수요 팬
  • Product Link™ PL240, 이동통신

필수 장비

  • 유압장치, 표준 또는 높은 유속
  • 퀵 커플러, 기계식 또는 동력식
  • 시인성이 우수한 안전 벨트, 50mm(2인치) 또는 75mm(3인치)
  • EU 준비 패키지(유럽 전용)
  • 강철 삽입 고무 트랙 - 320mm(12.6인치) 블록 트레드 또는 400mm(15.7인치) 바 트레드
  • 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러
  • 성능 패키지:
    – 성능 패키지 H1: 표준 흐름 유압장치(자체 높이 조정 불가)
    – 성능 패키지 H2: 표준 흐름 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 높이 조정(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너 및 전자식 완충(상승 및 하강)
    – 성능 패키지 H3: 고속 흐름 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너, 전자식 완충(상승 및 하강)
  • 편의장비 패키지
    – 개방형 ROPS (C0): 고정형 시트(푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 또는 도어 없음)
    – 개방형 ROPS (C1): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 컵 홀더, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트)(히터 또는 도어 없음)
    – 히터 포함 밀폐형 ROPS(C2): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 및 성에 제거장치, 측면 창문, 컵 홀더, 라디오 지원, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트) 및 도어(유리 또는 폴리카보네이트)
    – 밀폐형 ROPS(A/C(C3) 포함): C2 + 에어컨

249D3 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 핸드-푸트 스타일 제어장치
  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, 회전
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 페인트, 맞춤형
  • Product Link PL641, 이동통신
  • 승차 제어
  • 후방 카메라를 장착한 고급 디스플레이: 완전 컬러, 127mm(5인치) LCD 화면, 첨단 다중 운전자 보안 계통, 화면을 보면서 조절하는 작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어장치 (유럽에서만 표준 장비임)
  • 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너
  • 마이크를 포함한 Bluetooth® 라디오(USB 및 보조 입력 잭을 포함한 AM/FM/기상 채널 수신기)

249D3이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 249D3 콤팩트 트랙 로더

360 View
360 View

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기