개요
진동 작업과 동력을 바탕으로 작은 크기에서 강력한 압축력을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 드럼 폭 | 66 in 1676 mm |
| 무게 | 2063.5 lb 936 kg |
| 필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
| 전체 폭 | 73 in 1854 mm |
| 높이 | 25 in 634 mm |
| 길이 | 39.7 in 1009 mm |
| 드럼 직경 | 25 in 634 mm |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 최대 흐름에서의 드럼 주파수 | 2,946회 진동/분 2,946회 진동/분 |
| 드럼 진동 틸트 범위 | ±15도 ±15도 |
| 동력 | 11902.7 lb 5399 kg |
| 진폭 | 0.046 in 1.15 mm |
| 모터 크기 | 1.7 in³ 28 cm³ |
| 구동 방법 | 기어 모터 - 직접 기어 모터 - 직접 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 246D 스키드 스티어 로더 및 진동 드럼 콤팩터
길을 다지고 있는 Cat® 진동 드럼 콤팩터