559mm(22인치) 2톤, 핀 부착

559mm(22인치) 2톤, 핀 부착 압축 휠

견적 요청 지금 구매

주요 사양

다짐 폭
21.8 in
553 mm
휠 개수
4
4
장비 등급
2톤 미니 굴삭기
2톤 미니 굴삭기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

도랑을 압축하고 쉽게 메우는 용도로 사용합니다.
정적 패드 롤러를 이용한 탬퍼 풋 디자인

정적 패드 롤러를 이용한 탬퍼 풋 디자인

정적 패드 롤러는 점성토를 압축하고 높은 수준의 압축을 달성하는 데 가장 적합합니다.
테이퍼형 롤러 베어링

테이퍼형 롤러 베어링

테이퍼형 롤러 베어링은 원활한 휠 작동과 적절한 툴 균형을 제공합니다.
표준 메우기 플레이트

표준 메우기 플레이트

메우기 플레이트는 메인 툴 인터페이스에 볼트로 고정된 후 휠과 함께 작동하여 매끄러운 도랑 바닥을 만듭니다.
개방형 림 디자인

개방형 림 디자인

개방형 림 디자인은 도랑 메움과 흙 압축을 위해 들어올릴 때 휠이 위에서 아래가 아닌 아래에서 위로 이동하게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 559mm(22인치) 2톤, 핀 부착

다짐 폭 21.8 in 553 mm
휠 개수 4 4
장비 등급 2톤 미니 굴삭기 2톤 미니 굴삭기
패드 수 32 32
무게 582 lb 264 kg
전체 길이 27.3 in 693 mm
전체 높이 32.6 in 827 mm
전체 폭 21.8 in 553 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

559mm(22인치) 2톤, 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축

Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축
Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성