| 다짐 폭 | 12 in 306 mm |
| 휠 개수 | 2 2 |
| 장비 등급 | 7~8톤 미니 굴삭기 7~8톤 미니 굴삭기 |
| 패드 수 | 18 18 |
| 무게 | 914.9 lb 415 kg |
| 전체 길이 | 39.3 in 998 mm |
| 전체 높이 | 45.4 in 1152 mm |
| 전체 폭 | 13.3 in 338 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 다짐 폭 | 12 in 306 mm |
| 휠 개수 | 2 2 |
| 장비 등급 | 7~8톤 미니 굴삭기 7~8톤 미니 굴삭기 |
| 패드 수 | 18 18 |
| 무게 | 914.9 lb 415 kg |
| 전체 길이 | 39.3 in 998 mm |
| 전체 높이 | 45.4 in 1152 mm |
| 전체 폭 | 13.3 in 338 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축
Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성