개요
진동 작업과 동력을 바탕으로 작은 크기에서 강력한 압축력을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 추진력 | 8992.36 lb 40 kN |
| 충격 주파수 | 2200bpm 2200bpm |
| 베이스 플레이트 폭 | 23.2 in 590 mm |
| 다짐 영역 | 4.7 ft² 0.44 m² |
| 베이스 플레이트 압력 | 13.3 psi 91.8 kPa |
| 베이스 플레이트 길이 | 38.6 in 980 mm |
| 최적 유압 흐름 | 10 gpm 38 L/min |
| 최적 유압 흐름 | 69~87lpm (18~23gpm) 69~87lpm (18~23gpm) |
| 최소 작동 압력 | 1599.8 psi 11030 kPa |
| 최소 작동 압력 | 13000~17000kPa(1900~2500psi) 13000~17000kPa(1900~2500psi) |
| 무게 | 771.6 lb 350 kg |