406mm(16인치) 5톤, 핀 부착

압축 휠 406mm(16인치) 5톤, 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

다짐 폭
15.7 in
399 mm
휠 개수
3
3
장비 등급
5톤 미니 굴삭기
5톤 미니 굴삭기

개요

도랑을 메울 때 압축 휠을 사용하면 더 저렴한 가격으로 원하는 압축 수준을 얻을 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 406mm(16인치) 5톤, 핀 부착

다짐 폭 15.7 in 399 mm
휠 개수 3 3
장비 등급 5톤 미니 굴삭기 5톤 미니 굴삭기
패드 수 24 24
무게 507.1 lb 230 kg
전체 길이 27.3 in 693 mm
전체 높이 34.2 in 868 mm
전체 폭 15.7 in 399 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

406mm(16인치) 5톤, 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축

Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축
Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성