CV119

진동 드럼 콤팩터 CV119

견적 요청 지금 구매

주요 사양

드럼 폭
73 in
1854 mm
무게
2138.5 lb
970 kg
필수 유압
표준 흐름
표준 흐름

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

콘크리트를 붓거나 아스팔트 표면을 깔기 전에 흙, 모래나 자갈을 압축하는 용도로 사용합니다. 아스팔트 포장 작업에도 적합합니다.
진동 패드 디자인

진동 패드 디자인

Caterpillar 특허 진동 패드 디자인은 주파수와 진폭 사이의 균형을 유지하여 탁월한 무광택 마감을 선사합니다.
높은 압축력

높은 압축력

높은 압축력 덕분에 적은 패스 횟수로 뛰어난 생산성을 얻을 수 있습니다.
교체형 고무 마운트

교체형 고무 마운트

교체형 고무 마운트가 진동을 격리하고 진동 기능을 강화합니다.
고강도 강철 드럼

고강도 강철 드럼

견고한 고강도 강철 드럼은 압연하고 용접으로 마무리해 더 매끄러운 표면과 긴 수명을 제공합니다.
회전 인터페이스

회전 인터페이스

회전 인터페이스 덕분에 드럼은 +/-15도로 회전하면서 지면 윤곽을 따라 이동합니다.

다음에 대한 제품 사양 CV119

드럼 폭 73 in 1854 mm
무게 2138.5 lb 970 kg
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름
전체 폭 80 in 2032 mm
높이 25 in 634 mm
길이 39.7 in 1009 mm
드럼 직경 25 in 634 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
최대 흐름에서의 드럼 주파수 2,946회 진동/분 2,946회 진동/분
드럼 진동 틸트 범위 ±15도 ±15도
동력 11902.7 lb 5399 kg
진폭 0.043 in 1.09 mm
모터 크기 1.7 in³ 28 cm³
구동 방법 기어 모터 - 직접 기어 모터 - 직접

CV119이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 현장에서의 Cat® 246D 스키드 스티어 로더 및 진동 드럼 콤팩터

길을 다지고 있는 Cat® 진동 드럼 콤팩터

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 246D 스키드 스티어 로더 및 진동 드럼 콤팩터
길을 다지고 있는 Cat® 진동 드럼 콤팩터

360 View