개요
출력. 성능. 편의.
수직 리프트 설계 방식의 Cat® 265 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 비틀림 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
수직 리프트 설계 방식의 Cat® 265 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 비틀림 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
이전 모델 대비
양력 및 틸트 돌파력 증가
더 넓은 운전실과 더 쉬운 승하차를 자랑하는 재설계된 배치
표시 중: 1-6 / 10
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 74 hp 55.2 kW |
| 엔진 모델 | Cat® C2.8TA(터보 애프터쿨링) Cat® C2.8TA(터보 애프터쿨링) |
| 정미 출력 - ISO 9249 | 73 hp 54.4 kW |
| 정미 출력 - SAE 1349 | 74 hp 54.9 kW |
| 1,360rpm 피크 토크 SAE J1995 | 280 lb/ft 380 N·m |
| 배기량 | 171 in² 2.8 l |
| 행정 | 4.3 in 110 mm |
| 보어 | 3.5 in 90 mm |
| 정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 | 2823 lb 1280 kg |
| 정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 | 4033 lb 1829 kg |
| 선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 | 1343 kg 2961 lb |
| 팁핑 하중 | 8066 lb 3659 kg |
| 돌파력 - 리프트 실린더 | 6739 lb 3057 kg |
| 돌파력 - 틸트 실린더 | 8680 lb 3937 kg |
| 지면 접촉 면적 - 450mm/17.7in 트랙 | 2512 in² 1.62 m² |
| 지면 압력 - 450mm/17.7in 트랙 | 4.2 psi 28.8 kPa |
| 작동 무게 | 10492 lb 4759 kg |
| 카운터웨이트로 작동 무게 증가 | 276 lb 125 kg |
| 밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 | 181 lb 82 kg |
| 주 | *작동 무게, 작동 사양, 치수는 커팅 엣지에 볼트가 있는 2036mm(80") 로우 프로파일 버킷, 450mm(17.7") 폭 트랙, 75kg(165lb) 운전자, 개방형 캐노피, 기계식 서스펜션 시트, 차단 가능한 HD 배터리, 표준 흐름 유압장치, 수동 커플러, 유체 가득 상태를 기준으로 합니다. 외부 카운터웨이트, 이중 자체 레벨링/굴착 복귀/작업 툴 포지셔너 없음 *작동 무게, 작동 사양, 치수는 커팅 엣지에 볼트가 있는 2036mm(80") 로우 프로파일 버킷, 450mm(17.7") 폭 트랙, 75kg(165lb) 운전자, 개방형 캐노피, 기계식 서스펜션 시트, 차단 가능한 HD 배터리, 표준 흐름 유압장치, 수동 커플러, 유체 가득 상태를 기준으로 합니다. 외부 카운터웨이트, 이중 자체 레벨링/굴착 복귀/작업 툴 포지셔너 없음 |
| 버킷 핀 높이 - 운송 위치 | 8.4 in 213 mm |
| 버킷 핀 높이 - 최대 리프트 | 132 in 3354 mm |
| 버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 | 9.8 in 249 mm |
| 최대 리프트 및 덤프에서 간극 | 104.5 in 2655 mm |
| 이탈 각도 | 28.2° 28.2° |
| 지상고 | 8.5 in 216 mm |
| 높이 - 운전실 상단 | 83.3 in 2115 mm |
| 길이 - 지면상의 트랙 | 64 in 1626 mm |
| 길이 - 지면에서의 버킷 포함 | 140.9 in 3580 mm |
| 길이 - 버킷 제외 | 116.1 in 2950 mm |
| 최고 전체 높이 | 164.3 in 4173 mm |
| 최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 | 46.7 in 1187 mm |
| 전체 길이 - 트랙 | 83.7 in 2126 mm |
| 후경각 - 최고 높이 | 85.3° 85.3° |
| 최대 리프트/덤프 도달 거리 | 25.1 in 638 mm |
| 롤백 각도 | 27° 27° |
| 중심 - 버킷이 랙에 장착된 상태로부터의 회전 반경 | 87.8 in 2229 mm |
| 중심으로부터 회전 반경 - 커플러 | 56.5 in 1436 mm |
| 중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 | 68.5 in 1741 mm |
| 장비 폭(450mm/17.7in 트랙) | 75.8 in 1925 mm |
| 최대 덤프 각도 | 46.4° 46.4° |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I |
| FOPS 레벨 II | ISO 3449:2005 Level II(선택사양) ISO 3449:2005 Level II(선택사양) |
| 냉각 계통 | 2.8 gal (US) 10.7 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 2.1 gal (US) 8 l |
| 연료 탱크 | 31.9 gal (US) 120.7 l |
| 유압 계통 | 9.7 gal (US) 36.8 l |
| 유압 탱크 | 6.9 gal (US) 26 l |
| 주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 | 5 mile/h 8 km/h |
| 주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 | 8.1 mile/h 13 km/h |
| 유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 | 3500 psi 24130 kPa |
| 유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 | 23 gpm 86 L/min |
| 유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) | 46.4 hp 34.6 kW |
| 유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 | 3500 psi 24130 kPa |
| 유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 흐름 | 30 gpm 113 L/min |
| 유압 흐름 – 높은 유속 - 유압 출력(계산됨) | 60.9 hp 45.4 kW |
| 유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 | 4061 psi 28000 kPa |
| 유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 흐름 | 34 gpm 129 L/min |
| 유압 흐름 – 높은 유속 XPS - 유압 출력(계산됨) | 80.7 hp 60.2 kW |
| 운전실 내부* | 80 dB(A) 80 dB(A) |
| 운전실 외부** | 103 dB(A) 103 dB(A) |
| 주(1) | Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. |
| 주(2) | *ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. *ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. |
| 주(3) | **2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 **2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 |
| 재활용성 | 95% 95% |
| 에어컨 | 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf(유럽)가 포함되어 있습니다. 가스 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. 장비에 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 제공된 경우, 계통에는 0.85kg(1.87lb)의 냉매가 포함되어 있으며, 그 온실효과는 CO2 1.216미터톤(1.34톤)에 해당합니다. 장비에 R1234yf(지구 온난화 지수 = 0.501)가 제공된 경우, 계통에는 0.85kg(1.87lb)의 냉매가 포함되어 있으며, 그 온실효과는 CO2 0.00043미터톤(0.00047톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf(유럽)가 포함되어 있습니다. 가스 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. 장비에 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 제공된 경우, 계통에는 0.85kg(1.87lb)의 냉매가 포함되어 있으며, 그 온실효과는 CO2 1.216미터톤(1.34톤)에 해당합니다. 장비에 R1234yf(지구 온난화 지수 = 0.501)가 제공된 경우, 계통에는 0.85kg(1.87lb)의 냉매가 포함되어 있으며, 그 온실효과는 CO2 0.00043미터톤(0.00047톤)에 해당합니다. |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더
Cat® 265 콤팩트 트랙 로더