| 높이 | 36.4 in 925 mm |
| 폭 | 48 in 1209 mm |
| 전체 폭 | 51.2 in 1300 mm |
| 무게 | 332.9 lb 151 kg |
| 길이 | 12.3 in 312 mm |
| 갈래 간격 | 250~1,018mm(10~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인 250~1,018mm(10~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1,209mm(48in)
1,209mm(48in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
1,209mm(48in)
선택됨
- 높이
- 36.4 in
- 925 mm
- 폭
- 48 in
- 1209 mm
- 전체 폭
- 51.2 in
- 1300 mm
포크
1169mm(46인치)
- 높이
- 19.2 in
- 488 mm
- 폭
- 46 in
- 1169 mm
- 무게
- 190 lb
- 86.19 kg
포크
1,300mm (51인치)
- 높이
- 25.8 in
- 655 mm
- 폭
- 51.2 in
- 1300 mm
- 무게
- 342.2 lb
- 155.2 kg