1702mm(67인치)

1702mm(67인치) 원목 및 제재목 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
IT 커플러
IT 커플러
갈래 구성
흔들림, 부양
흔들림, 부양
높이
74 in
1880 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

Cat

작업

Cat® 원목 및 제재목 포크 캐리지는 적재 및 적하하고, 덱을 옮기고, 나무를 분류하고, 제재소에 나무를 공급하는 용도로 사용합니다. 평면 포크 갈래와 높은 보호대는 미완성 원목과 쌓아 놓은 제재목을 처리할 목적으로 특수 설계되었습니다.
Cat

라이저/원목 보호대

라이저와 원목 보호대는 원목이 링키지로 굴러가지 않게 합니다. 대형 짐을 지지하여, 짐을 옮길 때 포크를 채우는 능력을 극대화합니다.
Cat

넓은 캐리지

넓은 캐리지는 긴 기둥/짐을 더욱 안정적으로 처리합니다.
Cat

넓은 갈래 폭

넓은 갈래 폭은 표면 영역이 넓어 큰 자재도 안정적으로 옮길 수 있습니다.
Cat

흔들림/비 흔들림 갈래 구성

포크는 갈래가 흔들리거나 고정된 위치에 유지되도록 구성할 수 있습니다.
Cat

부양/비부양 갈래 구성

볼트 하나를 추가/제거하여 부양 및 비부양 갈래 구성을 쉽게 전환할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1702mm(67인치)

인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러
갈래 구성 흔들림, 부양 흔들림, 부양
높이 74 in 1880 mm
무게 1450.6 lb 658 kg
67 in 1702 mm
길이 20.7 in 527 mm

1702mm(67인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도