1220mm(48인치)

1220mm(48인치) 팔레트 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

갈래 길이
48 in
1220 mm
갈래 폭
3.9 in
100 mm
갈래 높이
21.3 in
541 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

건설 또는 산업 현장의 대형 또는 팔레트화한 자재 운반, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗 처리 같은 다양한 자재 처리 필요에 사용합니다.
Cat

중부하 작업용 등받이

중부하 작업용 등받이 구조는 기능적이며, 견고하고, 속을 쉽게 확인할 수 있습니다. 부하 변경 시 운전자를 보호하며, 운전자는 포트 팁을 쉽게 확인할 수 있습니다.
Cat

노치 레일 타입 캐리지

노치 레일 타입 캐리지 디자인을 적용하여 포크 갈래의 공간을 쉽게 재조정하고 고정할 수 있습니다.
Cat

단일 캐리지로 모든 운반 용량 해결

포크 캐리지는 가장 큰 장비의 부하 운반 용량도 충족하도록 제작되었기 때문에 단일 크기로 어떤 모델에서도 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1220mm(48인치)

갈래 길이 48 in 1220 mm
갈래 폭 3.9 in 100 mm
갈래 높이 21.3 in 541 mm
갈래 두께 1.6 in 40 mm
갈래 무게 105.8 lb 48 kg
작동 무게 429.9 lb 195 kg
전체 길이 58.3 in 1481.9 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
무게 211.6 lb 96 kg
45.8 in 1164 mm
그룹 무게 430 lb 195 kg
높이 36.8 in 934 mm

1220mm(48인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도