2,479mm(98인치) 벌목 포크

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

포크 폭
98 in
2489 mm
갈래 상부 폭
95 in
2412 mm
갈래 간 폭
95 in
2412 mm

다음에 대한 제품 사양 2,479mm(98인치)

포크 폭 98 in 2489 mm
갈래 상부 폭 95 in 2412 mm
갈래 간 폭 95 in 2412 mm
갈래 길이 98 in 2479 mm
갈래 폭 14.1 in 358 mm
내부 높이 78 in 1972 mm
클램프 개구부 149 in 3794 mm
끝 영역 76.4 ft² 7.1 m²
무게 17458 lb 7919 kg

2,479mm(98인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!