| 포크 갈래 길이 | 48 in 1219 mm |
| 갈래 폭 | 2 in 50 mm |
| 갈래 두께 | 2 in 50 mm |
| 갈래 무게 | 75 lb 35 kg |
1220 mm (48 in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
1220 mm (48 in)
선택됨
- 포크 갈래 길이
- 48 in
- 1219 mm
- 갈래 폭
- 2 in
- 50 mm
- 갈래 두께
- 2 in
- 50 mm
포크
2134mm(84인치)
- 높이
- 43.1 in
- 1095 mm
- 폭
- 84 in
- 2134 mm
- 무게
- 1148.6 lb
- 521 kg
포크
2,498mm(98in)
- 높이
- 52 in
- 1320 mm
- 폭
- 98.3 in
- 2498 mm
- 무게
- 1408.8 lb
- 639 kg