| 포크 폭 | 90 in 2298 mm |
| 갈래 상부 폭 | 90 in 2298 mm |
| 갈래 간 폭 | 73 in 1857 mm |
| 갈래 길이 | 64 in 1609 mm |
| 갈래 폭 | 8.7 in 221 mm |
| 내부 높이 | 55 in 1386 mm |
| 클램프 개구부 | 100 in 2542 mm |
| 끝 영역 | 20.5 ft² 1.9 m² |
| 무게 | 5451 lb 2472 kg |
다음에 대한 제품 사양 2,298mm(90인치)
2,298mm(90인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
2,298mm(90인치)
선택됨
- 포크 폭
- 90 in
- 2298 mm
- 갈래 상부 폭
- 90 in
- 2298 mm
- 갈래 간 폭
- 73 in
- 1857 mm
포크
2,738mm(108인치)
- 포크 폭
- 95 in
- 2420 mm
- 갈래 상부 폭
- 90 in
- 2284 mm
- 갈래 간 폭
- 90 in
- 2284 mm
포크
2,479mm(98인치)
- 포크 폭
- 98 in
- 2489 mm
- 갈래 상부 폭
- 95 in
- 2412 mm
- 갈래 간 폭
- 95 in
- 2412 mm