1219mm(48인치), Fusion™ 커플러

세미 분쇄 포크 1219mm(48인치), Fusion™ 커플러

견적 요청 지금 구매

주요 사양

70 in
1778 mm
갈래 간격 - 최대 폭
65.7 in
1670 mm
갈래 간격 - 최소 폭
47.6 in
1210 mm

개요

목재 더미를 적재하고, 옮기고, 분류합니다.

다음에 대한 제품 사양 1219mm(48인치), Fusion™ 커플러

70 in 1778 mm
갈래 간격 - 최대 폭 65.7 in 1670 mm
갈래 간격 - 최소 폭 47.6 in 1210 mm
갈래 길이 48 in 1219 mm
갈래 폭 6 in 152 mm
최대 클램프 입구 98.8 in 2510 mm
최소 클램프 입구 6 in 152 mm
무게 3514.2 lb 1594 kg
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

1219mm(48인치), Fusion™ 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

통나무를 적재 중인 세미 분쇄 포크.

제재목을 운반 중인 세미 분쇄 포크.

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
통나무를 적재 중인 세미 분쇄 포크.
제재목을 운반 중인 세미 분쇄 포크.