1614mm(64인치)

팔레트 포크 캐리지 1614mm(64인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
37 in
941 mm
63.5 in
1614 mm
무게
1142 lb
518 kg

개요

건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

흔들리는 갈래

흔들리는 갈래

흔들리는 갈래 기능은 캐리지 위치를 조정하여 시야를 개선할 수 있어, 적재와 적하 프로세스가 쉬워집니다.
포크 갈래 홀더

포크 갈래 홀더

링에 있는 볼트를 이용해 측면 조절 범위를 필요에 맞게 설정하여, 예기치 않은 측면 변속을 방지하십시오.
중앙 시야

중앙 시야

로우 프로필 캐리지를 이용하면 커플러를 통한 시야가 탁월하기 때문에 로더 암 범위 전체어서 적재 프로세스를 쉽게 진행할 수 있습니다.
측면 시야

측면 시야

디자인 특성 상 캐리지 너머를 보는 시야도 최적화됩니다. 제품이나 트럭 손상을 방지하는 정밀 작업에 가장 적합합니다.

다음에 대한 제품 사양 1614mm(64인치)

높이 37 in 941 mm
63.5 in 1614 mm
무게 1142 lb 518 kg
길이 16 in 406 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1614mm(64인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도