2,196mm(87인치)

2,196mm(87인치) 원목 및 제재목 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
IT 커플러
IT 커플러
갈래 구성
부양, 흔들림
부양, 흔들림
높이
59.3 in
1505 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

볼트 연결식 높은 등받이

볼트 연결식 높은 등받이

높은 등받이는 캐리지를 완전히 뒤로 젖혔을 때 짐을 지지하는 역할을 합니다. 대량의 팔레트나 불규칙한 짐을 적재할 때 중요한 역할을 하는 기능입니다. 볼트 4개를 제거하여 간편하게 수리할 수 있습니다.
강화된 구조

강화된 구조

거싯과 플레이트는 강화된 구조와 캐리지의 긴 수명을 보장하도록 위치가 지정됩니다.
부양 갈래

부양 갈래

부양 갈래는 동일한 캐리지 높이에서 포크 갈래를 위아래로 옮겨 불규칙한 자재를 적재 및 운반할 수 있는 탁월한 솔루션입니다. 갈래 힐과 캐리디 바닥 사이의 옵셋을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
중부하 작업용 프레임

중부하 작업용 프레임

전략적으로 배치된 거싯, 크로스 멤버와 강화된 프레임 구성품을 지원하는 중부하 작업용 디자인을 채택한 이 포크는 힘든 작업도 오랫동안 진행할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,196mm(87인치)

인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러
갈래 구성 부양, 흔들림 부양, 흔들림
높이 59.3 in 1505 mm
무게 1911.4 lb 867 kg
86.5 in 2196 mm
길이 18.5 in 469 mm

2,196mm(87인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도