| 높이 | 33 in 837 mm |
| 폭 | 61 in 1550 mm |
| 무게 | 535.7 lb 243 kg |
| 길이 | 16.9 in 428 mm |
| 인터페이스 유형 | ISO 와이드 커플러 ISO 와이드 커플러 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1550mm(61인치)
1550mm(61인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
1550mm(61인치)
선택됨
- 높이
- 33 in
- 837 mm
- 폭
- 61 in
- 1550 mm
- 무게
- 535.7 lb
- 243 kg
포크
1550mm(61인치)
- 높이
- 31.2 in
- 793 mm
- 폭
- 61 in
- 1550 mm
- 무게
- 502.7 lb
- 228 kg
포크
1550mm(61인치)
- 높이
- 36.8 in
- 935.09 mm
- 폭
- 61 in
- 1550 mm
- 무게
- 539 lb
- 244.5 kg