1829mm(72인치)

1829mm(72인치) 유틸리티 그래플 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
72 in
1829 mm
높이 - 그래플 폐쇄
30.3 in
770 mm
죠 개구부
34.5 in
876 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

농장이나 목장, 조경 프로젝트에서 취급이 까다로운 경량 자재를 다루기 위해 설계되었습니다.
경량 설계

경량 설계

경량 설계를 채택하여 목초, 지푸라기, 베딩 재료 및 건조된 가축 폐기물이나 조경용 멀칭, 고운 지푸라기 등을 조이는 능력이 우수합니다.
넓은 턱 개구부

넓은 턱 개구부

넓은 수직 턱 개구부 덕분에 부피가 큰 대형 자재도 처리할 수 있습니다.
강력한 조임

강력한 조임

견고한 그래플은 독특한 형태의 자재로 죄고 잡을 수 있습니다. 넓은 클램프를 적용한 단일 그래플은 원목, 암석, 건초 같은 불규칙한 형태의 자재도 죌 수 있습니다.
크고 둥근 더미용으로는 설계되지 않음

크고 둥근 더미용으로는 설계되지 않음

참고: 유틸리티 그래플 포크는 크고 둥근 더미를 관통하고 옮기는 용도로는 설계되지 않았습니다.

다음에 대한 제품 사양 1829mm(72인치)

폭 72 in 1829 mm
높이 - 그래플 폐쇄 30.3 in 770 mm
죠 개구부 34.5 in 876 mm
길이 37 in 939 mm
사용 가능한 갈래 길이 25.1 in 637 mm
무게 718.7 lb 326 kg
갈래 직경 1.3 in 31.75 mm
갈래 수 9 9
갈래 폭 1.3 in 31.75 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1829mm(72인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

강력한 조임

유틸리티 그래플 포크 작업 사진

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
강력한 조임
유틸리티 그래플 포크 작업 사진