개요
목재 더미를 적재하고, 옮기고, 분류합니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 폭 | 84 in 2134 mm |
| 갈래 간격 - 최대 폭 | 82.1 in 2086 mm |
| 갈래 간격 - 최소 폭 | 60.9 in 1547 mm |
| 갈래 길이 | 60 in 1524 mm |
| 갈래 폭 | 6 in 152 mm |
| 최대 클램프 입구 | 98.8 in 2510 mm |
| 최소 클램프 입구 | 6 in 152 mm |
| 무게 | 4627.5 lb 2099 kg |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |