| 높이 | 37.5 in 953 mm |
| 폭 | 61.7 in 1566 mm |
| 무게 | 714.3 lb 324 kg |
| 길이 | 18.3 in 466 mm |
| 인터페이스 유형 | ISO 커플러 ISO 커플러 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1566mm(62인치)
1566mm(62인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
1566mm(62인치)
선택됨
- 높이
- 37.5 in
- 953 mm
- 폭
- 61.7 in
- 1566 mm
- 무게
- 714.3 lb
- 324 kg
포크
1566mm(62인치)
- 높이
- 39.6 in
- 1006 mm
- 폭
- 61.7 in
- 1566 mm
- 무게
- 1569.9 lb
- 712.1 kg
포크
1550mm(61인치)
- 높이
- 38.5 in
- 976.79 mm
- 폭
- 61 in
- 1550 mm
- 무게
- 681 lb
- 308.89 kg