2659mm(105인치)

2659mm(105인치) 원목 및 제재목 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착
핀 부착
갈래 구성
비 흔들림, 비 부양
비 흔들림, 비 부양
높이
56.8 in
1442 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

Cat® 원목 및 제재목 포크 캐리지는 적재 및 적하하고, 덱을 옮기고, 나무를 분류하고, 제재소에 나무를 공급하는 용도로 사용합니다. 평면 포크 갈래와 높은 보호대는 미완성 원목과 쌓아 놓은 제재목을 처리할 목적으로 특수 설계되었습니다.
Cat

라이저/원목 보호대

라이저와 원목 보호대는 원목이 링키지로 굴러가지 않게 합니다. 대형 짐을 지지하여, 짐을 옮길 때 포크를 채우는 능력을 극대화합니다.
Cat

넓은 캐리지

넓은 캐리지는 긴 기둥/짐을 더욱 안정적으로 처리합니다.
Cat

넓은 갈래 폭

넓은 갈래 폭은 표면 영역이 넓어 큰 자재도 안정적으로 옮길 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2659mm(105인치)

인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
갈래 구성 비 흔들림, 비 부양 비 흔들림, 비 부양
높이 56.8 in 1442 mm
무게 1651.3 lb 749 kg
폭 104.7 in 2659 mm
길이 23.3 in 593 mm

2659mm(105인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도