개요
추가 포크 갈래는 원목 및 제재목 포크 캐리지의 다기능성을 강화하여, 사용자의 필요에 맞는 다양한 스타일과 길이를 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 전체 길이 | 79.1 in 2008 mm |
| 길이 | 72 in 1829 mm |
| 폭 | 7.1 in 180 mm |
| 높이 | 40 in 1017 mm |
| 갈래 두께 | 2.6 in 65 mm |
| 부하 용량 | 8564.9 lb 3885 kg |
| 무게 | 522.5 lb 237 kg |
| 갈래 구성 | 비 흔들림, 비 부양 비 흔들림, 비 부양 |