| 갈래 길이 | 48 in 1220 mm |
| 갈래 폭 | 5.9 in 150 mm |
| 갈래 높이 | 29.8 in 758 mm |
| 갈래 두께 | 2.4 in 60 mm |
| 갈래 무게 | 300.9 lb 136.5 kg |
| 전체 길이 | 52 in 1321 mm |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1,220mm(48in)
1,220mm(48in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크 액세서리
1,220mm(48in)
선택됨
- 갈래 길이
- 48 in
- 1220 mm
- 갈래 폭
- 5.9 in
- 150 mm
- 갈래 높이
- 29.8 in
- 758 mm
포크 액세서리
1220mm(48인치)
- 갈래 길이
- 48 in
- 1220 mm
- 갈래 폭
- 3.9 in
- 100 mm
- 갈래 높이
- 21.3 in
- 541 mm
포크 액세서리
1,220mm(48in)
- 갈래 길이
- 48 in
- 1220 mm
- 갈래 폭
- 5.9 in
- 150 mm
- 갈래 높이
- 29.8 in
- 758 mm