1067mm(42인치)

1067mm(42인치) 중부하 포크 갈래

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 길이
44.9 in
1141 mm
갈래 길이
42 in
1067 mm
4.8 in
122 mm

기능 살펴보기

작업

작업

건설 또는 산업 현장의 대형 또는 팔레트화한 자재 운반, 조경 및 묘목장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗 처리 같은 다양한 자재 처리 필요에 사용합니다.
등급

등급

중부하 작업용 포크는 Class II 등급으로, 스키드 스티어와 전지형 및 콤팩트 트랙 로더 장비의 리프팅 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
사용 가능한 길이

사용 가능한 길이

중부하 작업용 포크 길이 옵션 - 1067mm(42인치), 1219mm(48인치) 및 1524mm(60인치).

다음에 대한 제품 사양 1067mm(42인치)

전체 길이 44.9 in 1141 mm
갈래 길이 42 in 1067 mm
4.8 in 122 mm
높이 21.6 in 549 mm
갈래 두께 1.8 in 45 mm
부하 용량 6199.4 lb 2812 kg
무게 260.1 lb 118 kg

1067mm(42인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도