1829mm(72인치) - 좌측

1829mm(72인치) - 좌측 건설용 포크 갈래

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 길이
78.5 in
1994 mm
길이
72 in
1829 mm
5.9 in
150 mm

다음에 대한 제품 사양 1829mm(72인치) - 좌측

전체 길이 78.5 in 1994 mm
길이 72 in 1829 mm
5.9 in 150 mm
높이 29.7 in 754 mm
갈래 두께 2.6 in 65 mm
부하 용량 6448.5 lb 2925 kg
무게 377 lb 171 kg
갈래 구성 좌측 좌측

1829mm(72인치) - 좌측이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도