2134mm(84인치)

2134mm(84인치) 건설용 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
43.1 in
1095 mm
84 in
2134 mm
무게
1148.6 lb
521 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

중부하 작업용 디자인 및 높은 등받이

중부하 작업용 디자인 및 높은 등받이

이 중부하 작업용 캐리지는 건설 현장에서 뛰어난 성능을 발휘하고, 팔레트화하거나 크기가 큰 자재를 옮기는 용도로 특수 설계되었습니다. 높은 등받이와 프레임을 통한 우수한 가시성이 특징입니다.
포크 흔들기 기능

포크 흔들기 기능

일부 작업에서는 포크를 흔들면 지면에 있는 자재를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 이 캐리지에서는 하단 바를 옮기고 캐리지 바닥에 있는 특수 보관함에 놓으면 포크를 흔들 수 있습니다.
조절 가능한 포크 위치

조절 가능한 포크 위치

포크 위치를 한쪽에서 다른 쪽까지 55mm(2.2인치) 간격으로 총 855mm(33.7인치) 조정한 다음 포크를 잠가 예기치 않은 움직임을 방지할 수 있습니다.
포지셔닝 레버

포지셔닝 레버

오른쪽 뒤 보관 영역에 있는 동봉된 빨간색 레버를 사용하여 포크를 안전하고 편리하게 움직일 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2134mm(84인치)

높이 43.1 in 1095 mm
84 in 2134 mm
무게 1148.6 lb 521 kg
길이 14.4 in 366 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

2134mm(84인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도