1372mm(54인치), Fusion™ 커플러

1372mm(54인치), Fusion™ 커플러 세미 분쇄 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
70 in
1778 mm
갈래 간격 - 최대 폭
65.7 in
1670 mm
갈래 간격 - 최소 폭
47.6 in
1210 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

트럭에 효율적으로 적재/적하하고, 기둥을 분류하거나 야적장에 재고를 쌓고, 제재소에 목재를 효과적으로 공급하고, 다른 길거나 부피가 큰 자재를 처리하는 용도로 설계되었습니다.
90도 플랫 백 갈래

90도 플랫 백 갈래

90도 플랫 백 갈래는 팔레트화한 목재와 기타 항목 및 통나무를 옮길 수 있습니다.
조절 가능한 갈래 간격

조절 가능한 갈래 간격

조절 가능한 갈래는 9가지 간격 설정을 구성하여 작업에 맞는 유연성을 발휘할 수 있습니다.
좁은 상단 클램프

좁은 상단 클램프

좁은 상단 클램프는 갈래 사이를 닫아 운전자가 단일 통나무를 단단히 쥘 수 있게 합니다.
부양/비부양 갈래

부양/비부양 갈래

부양/비부양 갈래는 3가지 간격 구성으로 조절할 수 있으며, 잠그거나 부양으로 설정할 수 있습니다.
툴 장착식 작동 및 정비 매뉴얼 홀더

툴 장착식 작동 및 정비 매뉴얼 홀더

툴에 장착하며 이물질을 차단하는 홀더에는 작업 툴을 올바르게 조작하는 데 필요한 모든 작동 및 정비 매뉴얼이 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1372mm(54인치), Fusion™ 커플러

폭 70 in 1778 mm
갈래 간격 - 최대 폭 65.7 in 1670 mm
갈래 간격 - 최소 폭 47.6 in 1210 mm
갈래 길이 54 in 1372 mm
갈래 폭 6 in 152 mm
최대 클램프 입구 98.8 in 2510 mm
최소 클램프 입구 6 in 152 mm
무게 4327.7 lb 1963 kg
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

1372mm(54인치), Fusion™ 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

통나무를 적재 중인 세미 분쇄 포크.

제재목을 운반 중인 세미 분쇄 포크.

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
통나무를 적재 중인 세미 분쇄 포크.
제재목을 운반 중인 세미 분쇄 포크.