2,498mm(98in)

건설용 포크 캐리지 2,498mm(98in)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
52 in
1320 mm
98.3 in
2498 mm
무게
1408.8 lb
639 kg

개요

표준 팔레트 포크 캐리지는 적합하지 않은 중부하 작업에서 사용합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

견고한 디자인 및 높은 등받이

견고한 디자인 및 높은 등받이

견고한 디자인은 탁월한 가시성뿐만 아니라 내구성을 제공합니다. 높은 등받이는 자재가 장비 방향으로 움직이는 것을 방지합니다.
포크 흔들기 기능

포크 흔들기 기능

일부 작업에서는 포크를 흔들면 지면에 있는 자재를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 이 캐리지는 포크에 있는 유지 플레이트의 구성을 변경하는 것만으로 이 옵션을 제공합니다.
조절 가능한 포크 위치

조절 가능한 포크 위치

포크 위치를 한쪽에서 다른 쪽까지 55mm(2.2인치) 간격으로 총 855mm(33.7인치) 조정한 다음 포크를 잠가 예기치 않은 움직임을 방지할 수 있습니다.
빠른 교체식 포크 갈래

빠른 교체식 포크 갈래

캐리지 양쪽에 있는 볼트 2개를 분리하여 필요에 따라 포크 갈래를 다른 크기로 쉽게 바꿀 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,498mm(98in)

높이 52 in 1320 mm
98.3 in 2498 mm
무게 1408.8 lb 639 kg
길이 24.9 in 633 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

2,498mm(98in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도