1812mm(71인치), Fusion™ 커플러

1812mm(71인치), Fusion™ 커플러 분류 그래플 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

71.3 in
1812 mm
갈래 길이
50 in
1269 mm
그래플 영역
20.6 ft²
1.91 m²

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

원목과 제재목용으로 설계 및 구축되었고, 주 용도는 추가 처리를 위해 목재 더미에서 원목을 옮기는 것입니다.
목재 처리 성능

목재 처리 성능

원목 및 제재목 작업용으로 특수 제작된 분류 그래플 포크에는 대형 클램프가 장착되어, 21평방피트의 구멍에 자재를 넣을 수 있습니다.
압력 조절형 죄는 힘

압력 조절형 죄는 힘

통합된 압력 조절기를 이용해 죄는 힘을 조절하여, 운송 중인 자재의 피해를 최소화할 수 있습니다.
짧은 갈래

짧은 갈래

통나무 밑으로 넣어 그래플 안으로 굴리는 용도로 특수 제작되었습니다. 짧은 갈래를 사용하면 원목을 담은 그래플을 적재할 때 정밀하게 제어할 수 있습니다.
교체형 마모 스트립

교체형 마모 스트립

그래플 하단에 있는 볼트 연결식 마모 스트립은 추가로 용접하지 않고도 정규 수리 시에 쉽게 교체할 수 있습니다.
사용자 지정 가능

사용자 지정 가능

다양한 포크 팁을 사용하여 분류 그래플을 장비와 작업에 맞게 구성할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1812mm(71인치), Fusion™ 커플러

71.3 in 1812 mm
갈래 길이 50 in 1269 mm
그래플 영역 20.6 ft² 1.91 m²
그래플 높이 102.6 in 2606 mm
그래플 무게 3860.3 lb 1751 kg
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
작동 무게 33170.7 lb 15046 kg

1812mm(71인치), Fusion™ 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 현장에서의 Cat® 938M 소형 휠 로더 및 분류 그래플 포크

짐을 싣는 Cat® 분류 그래플 포크

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 938M 소형 휠 로더 및 분류 그래플 포크
짐을 싣는 Cat® 분류 그래플 포크