엔진
최대 총 출력 | 170 HP 127 kW |
보어 | 4 인치 105 mm |
스크로크 | 5 인치 135 mm |
배기량 | 427 in³ 7.01 리터 |
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 1600 rpm 1600 rpm |
최대 총 토크 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 592 ft·lbf 804 N·m |
최대 총 토크 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 592 ft·lbf 804 N·m |
주(3) | 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396 | 164 HP 122 kW |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 164 HP 122 kW |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN)(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 166 HP 122 kW |
정격 정미 출력 - 1,600rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드): 범위 1-3*) | 156 HP 116 kW |
정격 정미 출력 - 1,800rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 162 HP 119 kW |
주(4) | 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. |
주(2) | 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 160 HP 119 kW |
정격 정미 출력 - 1,800rpm - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 157 HP 117 kW |
최대 정미 토크 - SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 566 ft·lbf 768 N·m |
최대 정미 토크 - SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 566 ft·lbf 768 N·m |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 162 HP 119 kW |
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 572 ft·lbf 776 N·m |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN) | 166 HP 122 kW |
엔진 모델 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 1800 rpm 1800 rpm |
배기가스 배출 | 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 준수합니다. |
정격 정미 출력 - 1,600rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(표준 출력 모드): 범위 1-3*) | 158 HP 116 kW |
정격 정미 출력 | 157 HP 117 kW |
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 572 ft·lbf 776 N·m |
정격 정미 출력 - 1,600rpm - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(표준 출력 모드): 범위 1-3*) | 154 HP 115 kW |
주(1) | * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. |
정격 정미 출력 - 1,800rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드): 범위 1-4) | 160 HP 119 kW |