개요
독립적으로 제어하는 날개와 각도 조절 기능을 이용해, 작업의 필요에 맞게 어탯치먼트를 구성하고 필요가 바뀔 때마다 조정할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 12
| 작업 폭(날개 닫은 상태) | 121.3 in 3082 mm |
| 전체 폭(날개 닫은 상태) | 128.1 in 3254 mm |
| 전체 폭(날개 펼친 상태) | 195.9 in 4977 mm |
| 작업 폭(날개 열린 상태) | 195.9 in 4977 mm |
| 무게 | 4398.2 lb 1995 kg |
| 길이 | 87.6 in 2224 mm |
| 전체 높이 | 54.9 in 1395 mm |
| 유압식 각도 조절 - 중심에서 왼쪽/오른쪽 | ±36도 ±36도 |
| 부양 | ±5도 ±5도 |
| 날개 회전 | 180도 180도 |
| 최적 유압 흐름 | 90~190L/min(24~50gpm) 90~190L/min(24~50gpm) |
| 최적 유압 | 230~280bar(3,300~4,061psi) 230~280bar(3,300~4,061psi) |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |
| 트립 엣지 유형 | 강철 강철 |
| 트립 엣지 높이 | 5.3 in 135 mm |
| 트립 엣지 수량 | 2 2 |
| 필수 유압 | 3단 밸브 3단 밸브 |