개요
독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 작동 폭 | 120 in 3048 mm |
| 무게 | 4111.6 lb 1865 kg |
| 길이 | 69.1 in 1755 mm |
| 몰드보드 높이 | 35.7 in 906 mm |
| 전체 높이 | 38.4 in 975 mm |
| 인터페이스 유형 | 버킷 리시버 버킷 리시버 |
| 트립 엣지 유형 | 트립 엣지가 적용된 고무 트립 엣지가 적용된 고무 |
| 트립 엣지 높이 | 5.4 in 137 mm |
| 트립 엣지 수량 | 2 2 |
| 전체 폭 | 126.8 in 3220 mm |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
콜로라도에서 작업 중인 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더와 스노 푸시.
작업 중인 Cat® 스노 푸시.