SR121

SR121 제설차

견적 요청 지금 구매

주요 사양

흡입구 폭
76.5 in
1942 mm
전체 폭
85.9 in
2181 mm
무게
974.4 lb
501 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

작업

작업

도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었습니다.
2단계 디자인

2단계 디자인

2단계 디자인은 오거와 임펠러를 이용해 더 많은 눈을 빠르고 효율적으로 옮깁니다. 오거와 임펠러를 역회전하여 운전자가 장비에서 나가지 않고도 장애물을 처리할 수 있습니다.
팬 스타일 임펠러

팬 스타일 임펠러

다양한 눈 조건에서 자재를 연속으로 안정적으로 옮깁니다.
유압 제어장치

유압 제어장치

장비 조이스틱 제어 슈트 및 디플렉터입니다. 추가 와이어나 하드웨어를 연결하지 않아도 됩니다. 플러그 앤 플러그 방식으로 간편하게 제어할 수 있습니다.
슈트 회전 및 디플렉터

슈트 회전 및 디플렉터

270도로 회전할 수 있어 눈을 장비 앞이나 옆쪽에 배출하여 운전자가 눈을 맞지 않게 할 수 있습니다. 유압식으로 제어하는 디플렉터가 있어 눈 투척 거리를 쉽게 조절할 수 있습니다.
옵셋 슈트

옵셋 슈트

가시성을 개선하며 콤팩트 휠 로더 장비의 완전한 가동 범위를 구현합니다.

다음에 대한 제품 사양 SR121

흡입구 폭 76.5 in 1942 mm
전체 폭 85.9 in 2181 mm
무게 974.4 lb 501 kg
전체 높이 72.6 in 1843 mm
전장 37.4 in 951 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
최적 유압 흐름 80L/min(21.1gpm) 80L/min(21.1gpm)
최적 유압 230bar(3,335.9psi) 230bar(3,335.9psi)
절단 높이 34.1 in 867 mm
최대 스로 40 ft 12.2 m
오거 직경 18 in 457 mm
임펠러 팬 직경 25 in 635 mm
임펠러 팬 폭 8.7 in 222 mm
슈트 회전 270도 270도

SR121이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View