스튜디오 샷
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
사진 (7)
360도 보기 (1)

2.4m(8피트) 제설기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작업 폭(날개 닫은 상태)
96.5 in
2451 mm
전체 폭(날개 닫은 상태)
104.2 in
2647 mm
전체 폭(날개 펼친 상태)
161.7 in
4106 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 12

곡선형 주형보드

곡선형 주형보드

곡선형 주형보드 설계를 적용해 눈을 옮길 때 눈을 굴리고 접을 수 있으며, 따라서 표면에 들러붙는 눈과 넘치는 눈이 최소화됩니다.
조절식 후방 스키드 슈즈

조절식 후방 스키드 슈즈

조절식 스키드 슈즈는 제설하는 표면이 파일 가능성을 줄이고, 운전자의 제어력을 개선하며, 일관된 커팅 엣지 깊이를 유지합니다.
수평 부양

수평 부양

수평 부양은 제설기 프레임을 5도까지 회전하여, 날이 더욱 효율적으로 표면 윤곽을 따라 움직이면서 제설할 수 있게 합니다.
조절형 트립 엣지

조절형 트립 엣지

조절형 트립 엣지가 각 날개의 베이스에 통합되어 있습니다. 분리된 몰드보드는 눈치채지 못한 장애물과 접촉하면 원위치로 복구하여 날개와 장비의 파손 위험을 최소화합니다.
볼트 연결식 톱니 모양 발판

볼트 연결식 톱니 모양 발판

볼트 연결식 톱니 모양 발판은 인체공학적으로 안전하게 장비 운전실로 출입하도록 하고 파손 시 쉽게 교체 가능합니다.
로터리 액추에이터

로터리 액추에이터

각 날개를 180도 회전하여 최대한의 다기능성을 확보할 수 있습니다. 두 날개는 모두 독립적으로 제어됩니다. 실린더 대신 액추에이터를 사용하면 구성품 보호 기능도 개선됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2.4m(8피트)

작업 폭(날개 닫은 상태) 96.5 in 2451 mm
전체 폭(날개 닫은 상태) 104.2 in 2647 mm
전체 폭(날개 펼친 상태) 161.7 in 4106 mm
작업 폭(날개 열린 상태) 161.7 in 4106 mm
무게 1911.4 lb 867 kg
길이 67.1 in 1705 mm
전체 높이 36 in 915 mm
유압식 각도 조절 - 중심에서 왼쪽/오른쪽 ±35도 ±35도
부양 ±5도 ±5도
날개 회전 180도 180도
최적 유압 흐름 76~87L/min(20~23gpm) 76~87L/min(20~23gpm)
최적 유압 200~230bar(2800~3300psi) 200~230bar(2800~3300psi)
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
트립 엣지 유형 강철 강철
트립 엣지 높이 5.1 in 130 mm
트립 엣지 수량 1 1
필수 유압 표준 유속, 14핀 전기 표준 유속, 14핀 전기

2.4m(8피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!