4.26m(14피트)

직선형 스노 푸시 4.26m(14피트)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 폭
168 in
4267 mm
무게
3018.1 lb
1369 kg
길이
62 in
1574 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

조절형 트립 엣지 시스템

조절형 트립 엣지 시스템

최대 2개의 컷팅 엣지가 장착되는 대부분의 Cat® 스노 푸시에는 베이스에 트립 엣지 시스템이 포함되어 있습니다. 분리된 몰드보드는 눈치채지 못한 장애물과 접촉하면 원위치로 복구하여 스노 푸시와 장비의 파손 위험을 최소화합니다. 스키드 스티어 커플러를 사용하는 모든 모델에 적합한 2.6m(8피트), 3.2m(10피트) 및 3.8m(12피트) 크기에는 무 트립 고무 커팅 엣지 옵션을 사용할 수 있습니다.
커팅 엣지 옵션

커팅 엣지 옵션

고무 또는 강철로 만드는 볼트 연결식 커팅 엣지는 모든 크기의 푸시에 사용할 수 있습니다. 고무 엣지는 밀어내는 표면의 손상을 최소화하며 강철 엣지는 단단하게 뭉친 눈이나 얼음을 자르거나 내던지는 역할을 합니다.
유선형 측면벽 디자인

유선형 측면벽 디자인

유선형 측면벽 지지대와 몰드보드를 가로지르는 대형 토크 튜브가 아무리 까다로운 제설 작업에서도 긴 수명과 뛰어난 성능을 제공합니다. 외부 상자 지지대는 몰드보드에 들러붙는 눈의 최소화하고 외부 푸시 섹션을 단단하게 지지해 줍니다.
조절식 스키드 슈즈

조절식 스키드 슈즈

조절식 스키드 슈즈를 사용하면 커팅 엣지 높이를 조절하여 일관된 커팅 엣지 깊이를 유지할 수 있습니다.
성형한 몰드보드

성형한 몰드보드

눈을 접고 굴리는 역할을 하는 성형한 몰드보드는 밀어내는 눈의 양을 극대화하고 표면에 달라붙는 눈을 최소화하여 생산성을 개선합니다.
볼트 연결식 발판

볼트 연결식 발판

볼트 연결식 발판은 장비 운전실로 안전하고 인체공학적으로 출입하게 하는 역할을 하며 파손되면 쉽게 교체할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 4.26m(14피트)

작동 폭 168 in 4267 mm
무게 3018.1 lb 1369 kg
길이 62 in 1574 mm
몰드보드 높이 34.6 in 878 mm
전체 높이 44.4 in 1128 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
트립 엣지 유형 트립 엣지가 적용된 고무 트립 엣지가 적용된 고무
트립 엣지 높이 7.6 in 193.5 mm
트립 엣지 수량 2 2
전체 폭 174.8 in 4439 mm

4.26m(14피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

콜로라도에서 작업 중인 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더와 스노 푸시.

작업 중인 Cat® 스노 푸시.

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
콜로라도에서 작업 중인 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더와 스노 푸시.
작업 중인 Cat® 스노 푸시.