| 작동 폭 | 120 in 3048 mm |
| 무게 | 866.4 lb 393 kg |
| 길이 | 43.7 in 1109 mm |
| 몰드보드 높이 | 36 in 914 mm |
| 전체 높이 | 36 in 914 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 트립 엣지 유형 | 고정 엣지가 적용된 고무 고정 엣지가 적용된 고무 |
| 전체 폭 | 124.5 in 3162 mm |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 3.05m(10피트)
3.05m(10피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
제설용 제품
3.05m(10피트)
선택됨
- 작동 폭
- 120 in
- 3048 mm
- 무게
- 866.4 lb
- 393 kg
- 길이
- 43.7 in
- 1109 mm
제설용 제품
3.05m(10피트)
- 작동 폭
- 120 in
- 3048 mm
- 무게
- 1995.2 lb
- 905 kg
- 길이
- 69.1 in
- 1755 mm
제설용 제품
3.05m(10피트)
- 작동 폭
- 120 in
- 3048 mm
- 무게
- 1803.4 lb
- 818 kg
- 길이
- 50.4 in
- 1279 mm
미디어 갤러리
사진
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
콜로라도에서 작업 중인 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더와 스노 푸시.
작업 중인 Cat® 스노 푸시.