개요
편안하게. 성능. 스마트함.
레이디얼 리프트 설계 방식의 Cat® 239D3 콤팩트 트랙 로더는 뛰어난 견인바 출력으로 탁월한 중간 리프트 도달 거리 및 탁월한 굴착 성능을 제공합니다. 표준 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
레이디얼 리프트 설계 방식의 Cat® 239D3 콤팩트 트랙 로더는 뛰어난 견인바 출력으로 탁월한 중간 리프트 도달 거리 및 탁월한 굴착 성능을 제공합니다. 표준 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
•보다 편안하게 재설계된 운전실
•보다 쉽게 장비에 출입하도록 넓어진 오프닝 도어
•성능 조절 서스펜션 향상
•연료 계통 및 동력전달장치에 대한 고객 중심의 개선
•한 차원 높은 수준의 장비와 도구 호환성 제공
•통합 SMART 기술로 복합 어탯치먼트 자동화 – 업계 최초
-어탯치먼트 인식
-제어장치의 맞춤 구성
-Grade Assist
표시 중: 1-6 / 6
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 67.1 hp 50.1 kW |
| 배기량 | 134.3 in³ 2.2 l |
| 보어 | 3.3 in 84 mm |
| 행정 | 3.9 in 100 mm |
| 피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 | 153 ft·lbf 208 N·m |
| 정미 출력 - SAE 1349 | 65.8 hp 49.1 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249 | 66.5 hp 49.6 kW |
| 엔진 모델 | Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI |
| 정미 출력 | 65.8 hp 49.1 kW |
| 정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 | 1530 lb 695 kg |
| 팁핑 하중 | 4370 lb 1985 kg |
| 돌파력 - 틸트 실린더 | 3913 lb 1775 kg |
| 선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 | 2400 lb 1090 kg |
| 지면 접촉 면적 - 320mm/12.6in 트랙 | 1373 in² 0.89 m² |
| 지면 압력 - 320mm/12.6in 트랙 | 5.4 psi 37.3 kPa |
| 주 | 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C1 운전실(OROPS, 기계식 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C1 운전실(OROPS, 기계식 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. |
| 지면 접촉 면적 - 400mm/15.7in 트랙 | 1716 in² 1.11 m² |
| 지면 압력 - 400mm/15.7in 트랙 | 4.4 psi 30.6 kPa |
| 정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 | 2185 lb 995 kg |
| 작동 무게 | 7434 lb 3372 kg |
| 주 | 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C1 운전실(OROPS, 기계식 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C1 운전실(OROPS, 기계식 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. |
| 장비 폭(320mm/12.6in 트랙) | 66 in 1676 mm |
| 지상고 | 7.7 in 195 mm |
| 길이 - 지면에서의 버킷 포함 | 127.3 in 3234 mm |
| 길이 - 버킷 제외 | 99.3 in 2522 mm |
| 최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 | 53.4 in 1356 mm |
| 중심으로부터 회전 반경 - 버킷 | 81.5 in 2069 mm |
| 전체 길이 - 트랙 | 71.2 in 1808 mm |
| 도달 거리 - 최대 리프트/덤프 | 22.2 in 563 mm |
| 장비 폭(400mm/15.7in 트랙) | 69.1 in 1756 mm |
| 최고 전체 높이 | 143.5 in 3645 mm |
| 버킷 핀 높이 - 운송 위치 | 8.6 in 218 mm |
| 길이 - 지면상의 트랙 | 54.5 in 1384 mm |
| 최대 리프트 및 덤프에서 간극 | 81 in 2057 mm |
| 버킷 핀 높이 - 최대 리프트 | 111.2 in 2825 mm |
| 이탈 각도 | 34.5° 34.5° |
| 후경각 - 최고 높이 | 85.5° 85.5° |
| 중심으로부터 회전 반경 - 커플러 | 45.6 in 1159 mm |
| 주 | 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C1 운전실(OROPS, 기계식 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1,730mm(68인치) 로우 프로필 버킷, 320mm(12.6인치) 트랙, 표준 흐름 유압장치, C1 운전실(OROPS, 기계식 시트), 850CCA 배터리, 수동 퀵 커플러를 기준으로 한 수치입니다. 자체 수준과 선택사양인 카운터웨이트는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. |
| 높이 - 운전실 상단 | 80.1 in 2034 mm |
| 최대 덤프 각도 | 50.3° 50.3° |
| 중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 | 57.4 in 1458 mm |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I |
| 냉각 계통 | 3.2 gal (US) 12 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 2.6 gal (US) 10 l |
| 연료 탱크 | 15.1 gal (US) 57 l |
| 유압 계통 | 11.9 gal (US) 45 l |
| 유압 탱크 | 9 gal (US) 34 l |
| 유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 흐름 | 26 gpm 99 L/min |
| 유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 | 3336 psi 23000 kPa |
| 유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 | 18 gpm 69 L/min |
| 유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 | 3336 psi 23000 kPa |
| 유압 흐름 – 높은 유속 - 유압 출력(계산됨) | 50.9 hp 38 kW |
| 유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) | 35.5 hp 26.5 kW |
| 주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
| 주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 | 5 mile/h 8.1 km/h |
| 주(2) | **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. |
| 운전실 외부*** | 103 dB(A) 103 dB(A) |
| 주(3) | ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 |
| 주(1) | Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. |
| 운전실 내부** | 83 dB(A) 83 dB(A) |
| 에어컨 | 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.158미터톤의 CO2에 해당하는 0.81kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.158미터톤의 CO2에 해당하는 0.81kg의 냉매가 들어 있습니다. |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.